Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
294-8024 - Linect® Leuchtenanschlussklemme ohne PE-Kontakt 4-polig L' / L / PE / N
Stückliste
294-8024
BESTNR
Bestell-Nr.
294-8024
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
4 x 0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
4 x 18 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
24 A
P
Polzahl
4
HOEHE
Höhe
17.00 mm
BREITE
Breite
40.00 mm
TIEFE
Tiefe
27.30 mm
FARBE
Farbe
weiß
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L' L Erde N
GEWICHT
Gewicht
12.981 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D