Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2222-1301/999-953 - Morsetto di base per 2 conduttori/1 pin, con pulsante, 2,5 mm², adatto per applicazioni Ex nA, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2222-1301/999-953
BESTNR
Codice art.
AAU733
Designazione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
NENNQUER
Sezione nominale
2.50 mm²
EINDRAEHTIG
Conduttore rigido
0.25 - 4 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Conduttore rigido, connessione push-in
0.75 - 4 mm²
FEINDRAEHTIG
Conduttore flessibile
0.25 - 4 mm²
FEINDRAEHTHUELS
Conduttore flessibile con boccola
1 - 4 mm²
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
3
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
BAC137
larghezza della misura reticolare
5.20 mm
BAC476
altezza per il tipo di montaggio più basso
36.40 mm
BAA018
Lunghezza
59.20 mm
BAG640
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
BAA351
Colore
GEWICHT
Peso
6.660 g
BAC487
materiale del corpo isolante
Poliammide
BAH005
Tensione di dimensionamento
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
- kV
AAB500
Corrente nominale
20.00 A
UEBERSPANNUNG
Categoria sovratensione
-
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
-
AAO663
GTIN
AAD931
Numero di dogana
85366990990
URSPRUNG
Paese di origine
PL
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Nome del produttore
WAGO
AAO676
codice d'articolo del produttore
AAW338
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto di base per 2 conduttore/1 pin
AAU734
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto di base per 2 conduttori/1 pin, con pulsante, 2,5 mm², adatto per applicazioni Ex nA, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.25 mm²
AAB789
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
4.00 mm²
BAC740
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.25 mm²
BAC677
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
4.00 mm²
BAC739
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.25 mm²
BAC676
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
4.00 mm²
AAB937
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
1.00 mm²
AAB787
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
4.00 mm²
AAP403
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
AAP530
Numero di piani
1
BAD123
piani interni esclusi con ponte
Nein
BAC034
esecuzione collegamento elettrico 1
Push In connection
BAC375
esecuzione collegamento elettrico 2
Plug-in connection
BAC140
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
AAC820
temperatura minima di esercizio
-60 °C
AAC821
temperatura massima di esercizio
105 °C
BAD124
esecuzione antideflagrante (EEx e)
BAD774
Piastra di chiusura necessaria
Ja
AAQ326
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2222-1301/999-953
AAS575
Potenza dissipata per polo, dipendente dalla corrente [Pvip]
0.532 W
AAS574
Corrente nominale [In] per specificare la perdita di potenza
20.000 A
FEINMINAWG
min.Fine stranded AWG
22
FEINMAXAWG
max.Fine stranded AWG
12
ABISOMIN
min. Lunghezza spelatura
10.00 mm
ABISOMAX
max. Lunghezza spelatura
12.00 mm
SYMBOL
Simbolo nome terminale
E00231
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D