Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
772-264/060-000 - Alimentatore, 5 x 2.5 mm² + 2 x 1.5 mm², 5 poli, Cod. B, con custodia antistrappo
Lista materiale
772-264/060-000
BESTNR
Codice art.
772-264/060-000
BEZEICHNUNG
Designazione
Alimentatore, 4 mm², 25 A, grigio
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
25 A
P
Numero di poli
5
HOEHE
Altezza
46.50 mm
BREITE
Larghezza
50.00 mm
TIEFE
Profondita
82.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
10
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
5
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
95.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-01
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D