Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
890-244 - Buchse, 4-polig, Kod. B
Stückliste
890-264
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.25 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 mm
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
16 A
P
Polzahl
4
HOEHE
Höhe
11.70 mm
BREITE
Breite
19.20 mm
TIEFE
Tiefe
34.10 mm
FARBE
Farbe
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D