Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
890-617 - rozgałęźnik typu T, 5-bieg., kodowanie I, 1 wejście, 2 wyjścia, 2 zaczepy ryglujące
Lista materiałowa
890-617
BESTNR
Nr zamówienia.
890-617
BEZEICHNUNG
Description
rozgałęźnik typu T, 16 A, niebieski
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16 A
RM
raster
4.40 mm
P
liczba biegunów
5
HOEHE
wysokość
34.00 mm
BREITE
szerokość
26.70 mm
TIEFE
głębokość
54.00 mm
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
5
FARBE
kolor
niebieski
GEWICHT
masa
12.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D