Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
704-2004 - Módulo de transmisión para cableado de sistema, Conectores según DIN 41651, Conector macho, 20 polos, Entrada o salida digital, 16 canales, Conexión de un conductor, Bornas de doble piso para placas de circuito impreso, con zócalo de montaje
Lista de materiales
704-2004
BESTNR
Código de Artículo
704-2004
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
50.00 mm
BREITE
Ancho
55.00 mm
TIEFE
Profundidad
85.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
80.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D