Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2059-901/021-000 - Board-to-board link for SMD terminal blocks Length 20.5 mm 1-pole
Lista materiałowa
2059-901/021-000
BESTNR
Nr zamówienia.
2059-901/021-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
160 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
3 A
RM
raster
3.00 mm
P
liczba biegunów
1
HOEHE
wysokość
20.50 mm
BREITE
szerokość
5.40 mm
TIEFE
głębokość
2.50 mm
FARBE
kolor
biały
GEWICHT
masa
0.083 g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.4 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D