Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2469360000 - WSI 25 10X85 1.5KV
Kusovník
Weidmueller 2469360000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2469360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WSI 25 10X85 1.5KV
DESCSHORT
Description short
Svorka pojistky, Šroubové připojení, 25 mm², 1500 V, 32 A, max. 6,0 W pro 10x85, 14x85 gPV, Tmavě béžová
DESCLONG
Description long
Svorkovnice pro připojování nebo spojování vodičů s permanentně zajištěným kontaktem. Kalená ocel odolává mechanickým silám, pocínovaná měď zajišťuje špičkovou vodivost. S vyměnitelným nosičem pro pojistku kazety.
GTIN
GTIN-Code
4050118517965
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
25 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.750 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
125 °C
AAF726
rated current
32 A
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
3.230 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC159
Design of display of defects
without
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
16 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.750 mm²
BAC922
Design
pluggable
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
1500 V
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
64.75 mm
BAA020
height
132.2 mm
BAF016
width
22.3 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D