Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
0170720000 - SAKG 54 II
Kusovník
Weidmueller 0170720000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0170720000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKG 54 II
DESCSHORT
Description short
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, 240 mm², 1000 V, 415 A, Počet připojení: 2
DESCLONG
Description long
Svorkovnice pro připojování nebo spojování vodičů s permanentně zajištěným kontaktem. Kalená ocel odolává mechanickým silám, pocínovaná měď zajišťuje špičkovou vodivost.
GTIN
GTIN-Code
4008190064044
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
415 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
415 A
BAA020
height
122 mm
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
13.280 W
BAA351
color
yellow
BAB577
depth
60.500 mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
Duroplastic
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAF016
width
54 mm
BAG640
Assembly type
G track G32
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.577 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D