Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
0324560000 - AKZ 4 SS SE 6.3/2.8
Lista de materiales
Weidmueller 0324560000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0324560000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AKZ 4 SS SE 6.3/2.8
DESCSHORT
Description short
Bloque de bornes de paso, Conexión por terminales planos enchufables, 2.5 mm², 400 V, 8 A, Número de conexiones: 4
DESCLONG
Description long
Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
GTIN
GTIN-Code
4008190125301
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
100 °C
AAF726
rated current
8 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
8 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
multi-colored
BAC034
Connection type
Flat plug-in connector
BAC140
Combustibility class
V2
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH15
BAH005
rated voltage
400 V
AAF040
Mass
0.003 kg
BAB577
depth
29 mm
BAA020
height
28.15 mm
BAF016
width
8.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D