Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2697000000 - SAKDK 2.5V BL
Kusovník
Weidmueller 2697000000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2697000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKDK 2.5V BL
DESCSHORT
Description short
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, 2.5 mm², 500, 24 A, Počet úrovní: 2, Modrá
DESCLONG
Description long
Svorkovnice s několika úrovněmi pro připojování nebo spojování vodičů s permanentně zajištěným kontaktem. Kalená ocel odolává mechanickým silám, pocínovaná měď zajišťuje špičkovou vodivost. Prostorově úsporné provedení.
GTIN
GTIN-Code
4050118890006
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
24 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
2
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
BAA351
color
blue
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
500 V
AAF040
Mass
0.014 kg
BAB577
depth
61.134 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
5.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D