Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2463210000 - AP MCZ1.5 BL
Lista materiale
Weidmueller 2463210000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2463210000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AP MCZ1.5 BL
DESCSHORT
Description short
Parete di separazione e terminale per morsetti, Terminale, 55.85 mm x 1.5 mm, blu
DESCLONG
Description long
Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
GTIN-Code
4050118481303
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
blue
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.006 kg
BAA020
height
91 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D