Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2868500000 - WAP WTL 6 GR
Спецификация
Weidmueller 2868500000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2868500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAP WTL 6 GR
DESCSHORT
Description short
Торцевая и разделительная пластина для клемм, 68.5 mm x 1.5 mm, серый
DESCLONG
Description long
Концевая и промежуточная пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Эта пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
4064675619574
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
gray
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.00392 kg
BAA020
height
68.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D