Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1579000000 - WQB A/24
Lista de materiales
Weidmueller 1579000000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1579000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQB A/24
DESCSHORT
Description short
Conexión transversal (borne) atornillado, Número de polos: 24, Paso en mm: 5.10, Aislado: Sí, negro
DESCLONG
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN
GTIN-Code
4008190134211
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
5.100 mm
AAP367
Number of bridged terminals
24
BAA351
color
black
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
screwable
BAH005
rated voltage
800 V
AAF040
Mass
0.007 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D