Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1733640000 - ZQV 6/32 GE
Lista de materiales
Weidmueller 1733640000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1733640000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 6/32 GE
DESCSHORT
Description short
Conexión transversal (borne) insertado, Número de polos: 32, Paso en mm: 8.10, Aislado: Sí, 41 A, amarillo
DESCLONG
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN
GTIN-Code
4008190994334
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
8.100 mm
AAF726
rated current
41 A
AAP367
Number of bridged terminals
32
BAA351
color
yellow
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.046 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D