Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1904960000 - WQL 4 WF8-6/3
Lista de materiales
Weidmueller 1904960000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1904960000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQL 4 WF8-6/3
DESCSHORT
Description short
Conexión transversal (borne) atornillado, Número de polos: 4, Paso en mm: 8.00, Aislado: No, 24 A, gris plata
DESCLONG
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN
GTIN-Code
4032248756780
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
No
AAC900
Grid dimensions
8 mm
AAF726
rated current
24 A
AAP367
Number of bridged terminals
4
BAA351
color
gray
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
No
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.037 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D