Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2047290000 - SAKQ 70/3
Lista de materiales
Weidmueller 2047290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2047290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKQ 70/3
DESCSHORT
Description short
Conexión transversal (borne) Número de polos: 3, Paso en mm: 20.50, 192 A
DESCLONG
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN
GTIN-Code
4050118451320
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
20.500 mm
AAF726
rated current
192 A
AAP367
Number of bridged terminals
3
BAB888
Design
Cross connector
AAF040
Mass
0.044 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D