Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Weidmüller
描述
2614270000 - SAKQ 2.5/10/5
明細表
Weidmueller 2614270000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2614270000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAKQ 2.5/10/5
DESCSHORT
Description short
横联件(端子), 螺钉固定的, 回路数: 5, 间距 (mm): 11.00, 绝缘: 无, 24 A, 灰色
DESCLONG
Description long
直通型接线端子横联件,用于电位分配或信号传输。
GTIN
GTIN-Code
4050118622409
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.013 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
Previews
3D
2D