Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2831890000 - ZQV 4N/41 BK
Lista materiałowa
Weidmueller 2831890000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2831890000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 4N/41 BK
DESCSHORT
Description short
Złącze krosujące (terminal) wtykany, Liczba biegunów: 41, Raster w mm: 6.10, Izolowany: Tak, 32 A, czarny
DESCLONG
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN
4064675417125
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
6.100 mm
AAF726
rated current
32 A
AAP367
Number of bridged terminals
41
BAA351
color
black
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.033 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D