Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2734170000 - A2C 10 FE WT
Lista de materiales
Weidmueller 2734170000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2734170000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
A2C 10 FE WT
DESCSHORT
Description short
Borne de tierra, 10 mm², 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, blanco
DESCLONG
Description long
Regleta de bornes para la conexión de cables de tierra a la base de montaje (tierra). Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
GTIN
GTIN-Code
4050118813869
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAA351
color
white
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
10 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
10 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0 kg
BAB577
depth
51.45 mm
BAA020
height
80.089 mm
BAF016
width
10 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D