Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Weidmüller
描述
0316600000 - ZB 16 ZKSC
明細表
Weidmueller 0316600000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0316600000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZB 16 ZKSC
DESCSHORT
Description short
压接框(汇流排)
DESCLONG
Description long
弹性压接框平衡相联的汇流排。
GTIN
GTIN-Code
4008190145989
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.008 kg
BAB577
depth
27.405 mm
BAA020
height
15.5 mm
BAF016
width
9.7 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
Previews
3D
2D