IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1791240000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Shield connection clamp
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/14/11/50/1791240000.prj},{NB=1791240000},{MANUID=1791240000},{AAB917=20},{AAC033=20},{AAF040=0.033},{BAB577=44.755},{BAA020=26},{BAF016=27.3},{AAD931=85369010},{AAO676=1791240000},{AAO663=4032248222193},{PREVIEW=../../../../_pool_/4c/6e/17912400009999.png},{MANUTYPEDESC=KLBUE 10-20 SC},{DESCSHORT=Shield connection terminal, Cable diameter, max.: 20 mm},{DESCLONG=Terminal with large contact area for shielding the connector.},{GTIN=4032248222193},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAD124=No},{URL=URL},{KEYWORD=Shield connection terminal},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO742=Klippon® Connect},{AAO057=KLBUE 10-20 SC},{AAW338=Shield connection terminal},{AAU734=Shield connection terminal, Cable diameter, max.: 20 mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1791240000 - KLBUE 10-20 SC
Bill of material
Weidmueller 1791240000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1791240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 10-20 SC
DESCSHORT
Short Description
Shield connection terminal, Cable diameter, max.: 20 mm
DESCLONG
Long Description
Terminal with large contact area for shielding the connector.
GTIN
4032248222193
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
20
mm
AAC033
min. permissible cable diameter
20
mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
AAF040
Mass
0.033
kg
BAB577
depth
44.755
mm
BAA020
height
26
mm
BAF016
width
27.3
mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D