IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1312000000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Interface module
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/14/11/52/1312000000.prj},{NB=1312000000},{MANUID=1312000000},{AAT080=20},{BAA020=109},{BAB577=72},{BAF016=124},{BAH005=24},{AAF040=0.343},{AAD931=85364900},{AAO676=1312000000},{AAO663=4050118114447},{PREVIEW=../../../../_pool_/73/b9/13120000009999.png},{MANUTYPEDESC=RSM-16DI 24VDC S},{DESCSHORT=Interface module with relais, RSS, Screw connection, Plug-in connector in acc. with IEC60603-13 / DIN41651, 20-pole plug, 24 V DC ± 10%, 13 mA, 1-wire},{GTIN=4050118114447},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB418=Screw connection},{AAM488=Screw connection},{BAA295=2},{BAB431=Top-hat rail TH35},{URL=URL},{KEYWORD=PLC Adapter},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=RSM-16DI 24VDC S},{AAW338=Interface module with relais}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1312000000 - RSM-16DI 24VDC S
Bill of material
Weidmueller 1312000000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1312000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RSM-16DI 24VDC S
DESCSHORT
Short Description
Interface module with relais, RSS, Screw connection, Plug-in connector in acc. with IEC60603-13 / DIN41651, 20-pole plug, 24 V DC ± 10%, 13 mA, 1-wire
GTIN
4050118114447
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
20
BAA020
height
109
mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
72
mm
BAF016
width
124
mm
BAH005
rated voltage
24
V
AAF040
Mass
0.343
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364900
URL
URL
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D