Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
8012860000 - RS F14 LP3R 3/14
Kusovník
Weidmueller 8012860000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8012860000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS F14 LP3R 3/14
DESCSHORT
Description short
Modul rozhraní se svorkou, konektor, Zásuvný konektor v souladu s IEC60603-13 / DIN41651, 14 kontaktů, LL3R 5.08 mm, Šroubové připojení
DESCLONG
Description long
Modul přenosu jako rozhraní se svorkami a konektory.
GTIN
GTIN-Code
4008190147174
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAF726
rated current
1 A
AAM488
type of electrical connection, control side
Screw connection
AAT080
Pole number
14
BAA020
height
87 mm
BAA295
Degree of soiling
2
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
BAB577
depth
76 mm
BAF016
width
45 mm
AAF040
Mass
0.114 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D