Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
9441500000 - RS 16IO 1W R S
Stückliste
Weidmueller 9441500000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
9441500000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RS 16IO 1W R S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul mit Relais, LM2N 5.08 mm, Schraubanschluss, Steckverbinder RSV 1,6, 24-polige Buchse, 1-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal: Nein, Trennung je Kanal: Nein, Sicherung durch Kanal: Nein
GTIN
4032248253807
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Schraubanschluss
AAT080
Polzahl
24
BAA020
Höhe
87 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
BAB577
Tiefe
68 mm
BAF016
Breite
97 mm
BAH005
Bemessungsspannung
150 V
AAF040
Masse
0.207 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D