Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
0485300000 - ADP 2/HP2 1M
Nomenclature
Weidmueller 0485300000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0485300000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ADP 2/HP2 1M
DESCSHORT
Description short
Protection de bloc de jonction, PVC, transparent, Largeur: 1000 mm
DESCLONG
Description long
Protection pour terminaux contre les contacts accidentels, la poussière et l'humidité.
GTIN
GTIN-Code
4008190051716
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Protection de bloc de jonction
BAB888
Design
Protection de bloc de jonction
AAF040
Mass
0.221 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39162000
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D