Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1936280000 - STB 21.6/45 GR
Lista materiałowa
Weidmueller 1936280000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1936280000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STB 21.6/45 GR
DESCSHORT
Description short
Gniazdo (terminal) Głębokość wtykania: 11.1 mm, 0.00 M3.0, Głębokość: 45 mm
DESCLONG
Description long
Gniazdo pomiaru połączonych grup terminali.
GTIN
GTIN-Code
4032248606016
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
test plug socket
BAB888
Design
Female (socket)
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D