Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
8000054772 - KLIPPON STB 4 MS M32 E90
Kusovník
Weidmueller 8000054772
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000054772
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON STB 4 MS M32 E90
DESCSHORT
Description short
Ex kovový kryt, 250 x 250 x 120 mm, Práškově lakované, Přírubová deska: Ne, M5 šroub se šestihrannou hlavou s drážkou a 10mm vzdálenost mezi plochami
DESCLONG
Description long
Kovové pouzdro pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu. Upevňovací otvory jsou umístěny mimo utěsněnou oblast. Montáž na stěnu je možná pomocí montážních otvorů nebo montážních patek.
GTIN
GTIN-Code
4064675362371
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
250 mm
BAB577
depth
120 mm
BAB664
material
Steel
BAF016
width
250 mm
BAF785
Surface
powder-coated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
4.395 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D