Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
9526890000 - KLIPPON K31 EX
Спецификация
Weidmueller 9526890000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9526890000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON K31 EX
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 175 x 80 x 57 mm, необработанный, Фланцевая пластина: Нет, Винты M4 Torx со шлицем, нержавеющая сталь
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
4032248019106
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
0.594 kg
BAB577
depth
57 mm
BAA020
height
93.219 mm
BAF016
width
175 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D