Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2003770000 - WS 10/5 M PLUS MC NE WS
Kusovník
Weidmueller 2003770000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2003770000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WS 10/5 M PLUS MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Značení svorek, Rozteč v mm: 5.00, Tištěné znaky: prázdné, Bílá
DESCLONG
Description long
Štítek pro označení svorek. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
GTIN-Code
4050118424447
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
5 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
2.912 mm
BAA020
height
9.8 mm
BAF016
width
5.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D