Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1076890000 - SFX 11/60 MC NE GE V0
Kusovník
Weidmueller 1076890000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1076890000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFX 11/60 MC NE GE V0
DESCSHORT
Description short
Systém kódování kabelů, 7 - 40 mm, 11 mm, Polyamid 66, Žlutá
DESCLONG
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN
GTIN-Code
4032248836840
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
40 mm
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V0
BAC624
Max. diameter of conductors
500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
16 mm
BAC732
Min. cable diameter
7 mm
BAD656
Without halogens
Yes
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.002 kg
BAB577
depth
1 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
11 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D