Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1758320002 - SFC 2/12 MC NE BL
Спецификация
Weidmueller 1758320002
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1758320002
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFC 2/12 MC NE BL
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 3 - 5 mm, 5.8 mm, Полиамид 66, синий
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4032248019434
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
5 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
blue
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAC624
Max. diameter of conductors
4 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
3 mm
BAC732
Min. cable diameter
3 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
6 mm
BAA020
height
12 mm
BAF016
width
6.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D