Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1813160000 - SFC 0/12 MC NE GE
Lista de materiales
Weidmueller 1813160000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1813160000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFC 0/12 MC NE GE
DESCSHORT
Description short
Sistema de codificación de cables, 1.5 - 2.5 mm, 5.8 mm, Poliamida 66, amarillo
DESCLONG
Description long
Señalizadores sin halógenos y con bajo contenido de contaminantes para líneas y cables. Fijación con abrazaderas.
GTIN
GTIN-Code
4032248296804
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
2.500 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAC624
Max. diameter of conductors
1 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
0.500 mm
BAC732
Min. cable diameter
1.500 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
5.2 mm
BAA020
height
12 mm
BAF016
width
5.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D