Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
9004760000 - H1,0/19D ZH R SV
Lista de materiales
Weidmueller 9004760000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
9004760000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H1,0/19D ZH R SV
DESCSHORT
Description short
Terminal tubular, Terminal tubular doble, 1 mm², Longitud de desaislado: 16 mm, rojo
DESCLONG
Description long
Manguito de cobre con cincado galvánico para la protección de los conductores flexibles desaislados. El crimpado del terminal tubular protege los cables y permite obtener unas conexiones eléctricas estables constantes.
GTIN
GTIN-Code
4008190160951
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
1 mm²
BAA351
color
red
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
12 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
BAG978
design
twin cable end sleeve
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D