Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1383080000 - SAIB-WDF-8-M20
Nomenclature
Weidmueller 1383080000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1383080000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIB-WDF-8-M20
DESCSHORT
Description short
Adaptateur capteur/actionneur, Nombre de pôles: 8, Codage: A, M12, 60 V
DESCLONG
Description long
Adaptateur pour la distribution et le transfert de signaux électriques vers un dispositif périphérique en aval.
GTIN
GTIN-Code
4050118185409
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
2 A
AAS493
Material used for the thread ring
Zink print cast
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
EAC
BAC461
material of housing
Zink print cast
BAD993
shielded
No
AAF040
Mass
0.031 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D