Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
Stratos PICO plus (2015 - 2021)
Спецификация
4216604
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым подсоединением, электронно-коммутируемым двигателем, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием мощности.
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Высокопроизводительный насос Wilo-Stratos PICO plus, электронно регулируемый Не требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором и с резьбовым соединением, устойчивый к токам блокировки синхронный электродвигатель с технологией ECM (до 90 % экономии энергии по сравнению с нерегулируемыми насосами) и встроенная электронная система регулирования мощности для бесступенчатого регулирования перепада давления. Применяется во всех системах отопления и кондиционирования (от +2 до +110 °C). Режим регулировки можно выбрать в соответствии с применяемой системой радиаторного отопления/напольного отопления. Серийное оснащение: *Выбор способов регулирования частоты вращения для оптимального распределения нагрузки: Δp-c (перепад давления постоянный), Δp-v (перепад давления переменный), возможно комбинирование с функцией регулирования Dynamic Adapt *Автоматическая работа с понижением *Встроенная защита электродвигателя *Индикация эксплуатации и неисправностей (с кодами ошибок) *ЖК-дисплей с точным управлением через меню *Индикация текущего расхода энергии в ваттах, либо *Индикация текущего расхода в м<SUP>³</SUP>/ч *Поддерживает гидравлическое уравнивание с «Wilo-Assistant» и функцией Wilo-Smart Balance *Индикация накопленного расхода энергии в киловатт-часах *Функция Reset для сброса электрического счетчика или сброса настроек до заводских установок *Функция «Hold» (блокировка клавиш) для запрещения настроек *Минимальное потребление энергии всего 3 Вт *Высокая эффективность, подтвержденная Союзом работников технического надзора (TÜV) (доступно по адресу www.wilo.com/legal) *Компактная конструкция *Автоматическая функция деблокирования *Высокий момент прокручивания *Программа автоматической вентиляции из полости ротора *В серийном исполнении с теплоизоляционным кожухом
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF023038
Материал корпуса насоса
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
PP-GF40
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
Plastic (PP - 40% GF)
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Макс. производительность
1.5 m³/h
EF000992
Макс. напор
m
EF020449
Макс. рабочее давление
10.0 bar
EF023090
Double pump
false
EF003701
Электрич. подключение
1 x PG11
EF000536
Длина кабеля
0 mm
EF003977
Номин. напряжение
230 V
EF000351
Количество фаз
1
EF005455
Частота
50. 60 Hz
EF000001
Номин. ток
0.00 A
EF012424
Потребляемая мощность двигателя (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
3.0 W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
0
EF023092
Класс изоляции по IEC
F
EF023089
Цикл насоса
0
EF001642
Частота вращения
0 1/min
EF020121
Управление скоростью двигателя
Частотный преобразователь
EF020120
Тип управления скоростью
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Радиостандарт Bluetooth
0
EF007179
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016383
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Контакт беспотенциального выключателя
0
EF007314
С коммуникационным интерфейсом RS-485
0
EF007312
С коммуникационным интерфейсом RS-232
0
EF007521
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
EF003055
Поддержка протокола KNX
0
EF003052
Поддержка протокола PROFIBUS
0
EF007525
Поддержка протокола PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
2.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
10.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
EF026143
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Присоединение 2
EF025118
Diameter of connection on delivery side
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
EF026233
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Форма фланца
Screwed connection outer thread
EF004265
Длина установочная (встраив.)
0 mm
EF005474
Степень защиты (IP)
IPX4D
EF000167
Вес
kg
A1
Угол к первой скважине
0 °
A2
Угол к первой скважине
0 °
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
0 mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
0 mm
D1
Наружный диаметр фланца
0
D2
Наружный диаметр фланца
0
D3
Размеры
33 mm
D21
Диаметр скважины
0 mm
D22
Диаметр скважины
0 mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
0 mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
0 mm
DL11
Размеры
0 mm
DL12
Размеры
0 mm
DL21
Размеры
0 mm
DL22
Размеры
0 mm
DN1
Номинальный внутренний диаметр
mm
DN2
Номинальный внутренний диаметр
mm
DO1
Наружный диаметр соединения трубы
mm
DO2
Наружный диаметр соединения трубы
mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
0.0 mm
F2
Толщина уплотняющей кромки
0.0 mm
K1
Диаметр шага
0
K2
Диаметр шага
0
KL11
Размеры фланцев насоса
0 mm
KL12
Размеры фланцев насоса
0 mm
KL21
Размеры фланцев насоса
0 mm
KL22
Размеры фланцев насоса
0 mm
N1
Количество отверстий под болты
0
N2
Количество отверстий под болты
0
DG1
Connecting measure pump house
mm
DG2
Connecting measure pump house
mm
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
S1
Wall thickness connection
mm
S2
Wall thickness connection
mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
0 mm
LH2
Centre-to-centre holes
0 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
H
Высота насоса
166 mm
DM
Diameter motor
64 mm
H0
Размеры
55 mm
H01
Размеры
38 mm
L10
Размеры
156 mm
A02
Размеры
55 mm
H2
Размеры
40 mm
H3
Размеры
40 mm
H4
Размеры
0 mm
HD
Размеры
95 mm
L1
Размеры
mm
L2
Размеры
mm
L4
Размеры
154 mm
LE1
Height pump housing
53 mm
LE2
Centre connection to end motor
58 mm
LE3
Thickness electrical cabinet
74 mm
LE4
Width electrical cabinet
0 mm
LE5
Размеры
33 mm
LE6
Length electrical cabinet left
47 mm
LE7
Length electrical cabinet right
41 mm
Z1
Рабочая длина
mm
Z2
Рабочая длина
mm
L0
Монтажная длина
mm
LE8
Размеры
52 mm
LE9
Размеры
55 mm
L7
Размеры
0
B5
Размеры
55 mm
B6
Размеры
58 mm
B8
Размеры
58 mm
B9
Размеры
58 mm
L6
Размеры
0
EF014519
With insulation shell
yes
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D