Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
BW Pack - Gland packs, BW Pack, economy, brass
Bill of material
WISKA BW 32 Pack 50101696
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
D
Connection thread size
mm
TL
Total length
mm
D1
Cable diameter
mm
L
Screw-in thread length
mm
SW1
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Brass
SGE
Protection class to EN 60 529
IP20
ETEMP
Temperature range
-80°C to 300°C
CNSQUANTITY
Packing unit
VPE
INFO
Website
HTML
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D