Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
PVWOPINSAF25_150 - PARALLEL VISE WITHOUT PINS AF25 150
Bill of material
81786 0
IDNR
Identnr
ARTICLE
Article
WITTE-PARALLEL VISE WITHOUT PINS AF25 150
A
150.000 mm
B
75.000
C
50.000
D
90.000 mm
E
25.000 mm
F
M24x1 mm
H
15.000 mm
EADJUSTMENT
EMIN-EMAX 0-8mm
mm
Entrez la valeur pour EADJUSTMENT
EMIN-EMAX 0-8mm
mm
cm
inch
ft
WEIGHT
905.000 g
INFO
Witte Katalog mm
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D