Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-BS30-50-D1 - 铝型材-3倍速-BS30-50
明细表
WX-BS30-50-D1-100
MODEL
型号
WX-BS30-50-D1
TT
壁厚
3.500
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
113x146
WEIGHT
米重
8.484 kg/m
CSA
截面积
3119.830 mm^2
LX
截面惯性距
600.870 10^4
LY
截面惯性距
496.800 10^4
ZJG1
左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF文件
PDF
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D