Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-ZZX-133141A - DGMCX
Bill of material
WX-ZZX-133141A-100
MODEL
model
WX-ZZX-133141A
TT
Wall thickness
7.000
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
133X141
WEIGHT
13.595 kg/m
CSA
Cross-sectional area
5033.000 mm^2
LX
Cross section of inertia
817.805 10^4
LY
Cross section of inertia
702.186 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF File
PDF
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D