Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZGB06_10 - Stiffener, bevel type, standard type
Bill of material
ZGB07-W20-H30-T6
CODE
code
TYPE
type
Bevel type, standard type,Fixed size
MAT1
National standard material
MAT2
Quite material
SUR
Surface treatment
W
mm
H
mm
T
mm
M
3 mm
X
12.5 mm
Y
0 mm
A
10.0 mm
B
10 mm
J
10 mm
LINK
weblink
webxxx
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D