피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
MCJ11-D17-L25-E2-F5-P4-B2-Q5-K0
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A4-Rotary Shafts
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a4/mcj11.prj},{NB=MCJ11-D17-L25-E2-F5-P4-B2-Q5-K0},{CODE=MCJ11},{TYPE=Standard form},{MAT=S45C},{SUR=Black Coating},{D=17},{L=25.0},{LPOOL=[25:800/0.1]},{E=2.0},{EPOOL=[2:$EPOOL1./0.1]},{F=5.0},{FPOOL=[5:$FPOOL1./0.1]},{P=4},{PPOOL=[4:$D./1)},{B=2},{Q=5},{QPOOL=5,6,8,10,12},{K=0},{KPOOL=[0:$KPOOL1./1]},{W=14},{C1=0.3},{C2=0.8},{R=0.2},{ZZLC=0},{ZZNC=0},{NC=6},{NCPOOL=6,8,10,12,15},{ZZLALB=0},{LA=0},{G=0},{LB=0},{J=0},{Y=0},{X=0},{ZZKBKC=0},{KB=0},{S=0},{KC=0},{C=0},{H=0},{T=0},{BB=5},{ZZQA=0},{QA=0},{ZZKD=0},{KD=0},{ZZMAMB=0},{MA=0},{MB=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MCJ11 - Rotary shaft ??¨¨ Steps at both ends ??¨¨ One end male thread type with wrench groove type
Bill of material
MCJ11-D17-L25-E2-F5-P4-B2-Q5-K0
CODE
Code
MCJ11
TYPE
Type
Steps at both ends ??¨¨ One end male thread type with wrench groove type
MAT
material
S45C
SUR
Surface treatment
Black Coating
D
17
17
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
Q
5
6
8
10
12
5
6
8
10
12
mm
K
mm
값 입력 K
mm
cm
inch
ft
확인
W
14
14
mm
V
12
12
mm
ZZLC
Change L size tolerance
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
ZZNC
Change the external thread to fine thread
N/A(No processing)
NC(Change the external thread to fine thread)
N/A(No processing)
NC(Change the external thread to fine thread)
NC
nc
6.000
8.000
10.000
12.000
15.000
6.000
8.000
10.000
12.000
15.000
mm
ZZLALB
Increase plane
N/A(No processing)
LA(Add a plane)
LB(Add two planes)
N/A(No processing)
LA(Add a plane)
LB(Add two planes)
LA
0.000
0.000
mm
G
0.000
0.000
mm
LB
0.000
0.000
mm
J
0.000
0.000
mm
Y
0.000
0.000
mm
X
0.000
0.000
mm
ZZKBKC
Add keyway
N/A(No processing)
KB(Add a keyway)
KC(Add two keyways)
KB-KC(Add three keyways)
N/A(No processing)
KB(Add a keyway)
KC(Add two keyways)
KB-KC(Add three keyways)
KB
0.000
0.000
mm
S
0.000
0.000
mm
KC
KC(Add two keyways)
0.000
0.000
mm
C
0.000
0.000
mm
H
0.000
0.000
mm
T
0.000
0.000
mm
ZZQA
Increase the Q end keyway
N/A(No processing)
N/A(No processing)
QA
mm
ZZKD
Increase the slot for the open cam
N/A(No processing)
N/A(No processing)
KD
0.000
0.000
mm
ZZMAMB
Increase the ring groove
N/A(No processing)
MA(Increase the left end stop groove)
MB(Increase the right end stop groove)
MA-MB (increase the retaining ring groove at both ends)
N/A(No processing)
MA(Increase the left end stop groove)
MB(Increase the right end stop groove)
MA-MB (increase the retaining ring groove at both ends)
MA
0.000
0.000
mm
MB
MA
0.000
0.000
mm
LINK
website
Website link
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D