카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLY01_03 - Step positioning pin - standard type
Bill of material
BLY01-D5-L15
CODE
Code
TYPE
Types of
Standard type
THE
tolerance
+0.010/+0.005
MAT
Material
HRD
hardness
D
mm
L
mm
DD
d
4 mm
L1
5 mm
V1
0.5 mm
V2
1.0 mm
LINK
website
Website connection
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도
2D