IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
BMS61-DN15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bms61_63.prj},{NB=BMS61-DN15},{CODE=BMS61},{TYPE=Double by order ball valve},{STA=DIN},{MAT=PP-H},{MAT1=EPDM},{SUI=DN15},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMS61_63 - Industrial thermoplastic pipe fittings DIN standard double by order ball valve
Bill of material
BMS61-DN15
CODE
code
BMS61
BMS61
TYPE
type
Double by order ball valve
STA
Standard vertebrae
DIN
MAT
Main material
PP-H
PP-H
MAT1
Sealing material
EPDM
SUI
Suitable pipe diameter
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
D
20.25
DD
d
15.0
L
112.0
L1
23.0
L2
85.0
H
51.8
NOM
Nominal pressure (MPa)
1.6
LINK
weblink
webxxx
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D