IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BMS89-DN25
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C3-小零件/磁铁
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c3/bms89.prj},{NB=BMS89-DN25},{CODE=BMS89},{TYPE=Standard},{CON=Swing type},{CON1=Flange type},{MAT=SUS304},{MAT1=PTEF},{NOM=DN25},{NOM1=1.6},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BMS89 - 工业阀门 工业止回阀 DIN标准
明细表
BMS89-DN25
CODE
代码
BMS89
TYPE
类型
标椎型
CON
控制方式
旋启式
CON1
连接方式
法兰式
MAT
阀体材质
SUS304
MAT1
密封件材质
PTEF
NOM
公称通径
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
L
160
D
115
D1
85
D2
65
D3
25
T
14
TT
t
2
NDD
N-d
4-φ14
H
100
NOM1
公称压力(MPa)
1.6
LINK
网站链接
网站链接
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D