IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
J-FHJ20-12050-E
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/j-fhj20_21.prj},{NB=J-FHJ20-12050-E},{CODE=J-FHJ20},{TYPE=Head mounted universal type},{MAT1=STKM11A},{MAT2=S20C},{MAT3=Q235},{SUR1=Baking paint (black matte)},{SUR2=Black nitriding},{SUR3=Galvanization},{USI=N2},{OPE=-20°C~60°C},{SPE=12050},{LINK=Website link},{PPATH=j-fhj20_21/assem/j-fhj20_21_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-FHJ20_21 - Precision nitrogen spring/Head mounted universal type • reaction force fixed type
Bill of material
J-FHJ20-12050-E
CODE
model
J-FHJ20
J-FHJ20
TYPE
Types of
Head mounted universal type
MAT1
Cylinder barrel material
STKM11A
MAT2
piston rod material
S20C
MAT3
Front end part material
Q235
SUR1
Cylinder barrel surface preparation
Baking paint (black matte)
SUR2
piston rod surface preparation
Black nitriding
SUR3
Front end part surface preparation
Galvanization
Galvanization
USI
Using Gas
N2
OPE
Operating temperature
-20°C~60°C
SPE
specification
12050
12090
12100
12050
12090
12100
FRO
Front end shape
E
E
MAX
Maximum length
181.0
MIN
Minimum length
131.0
131.0
STR
stroke
50
50
REA1
Reaction force of nitrogen spring
88
88
REA2
Reaction force of nitrogen spring
115
115
S
40
40
A
12
12
B
4.0
4.0
H
97.0
97.0
LINK
Website link
Website link
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D