Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YBWFSP_YBUFSP_YWFSP_YUFSP - Tension spring,Size specification
Bill of material
YBUFSP-D3-d0.3-S10
CODE
code
TYPE
type
Size specified type
MAT
material
SUR
surface preparation
REL
relative angle of hook
D
mm
DD
wire diameter d
mm
S
mm
Enter value for S
mm
cm
inch
ft
DTOL
D tolerance
+/-0.2mm
STOL
S tolerance
+/-0.6
BML1
Base Maximum Stretching Length(SWP-A)
88 mm
RSC1
Reference spring constant(SWP-A)
0.025 N/mm
INI1
Initial tension(SWP-A)
0.18 N
BML2
Base Maximum Stretching Length(SUS304-WPB)
87 mm
RSC2
Reference spring constant(SUS304-WPB)
0.021 N/mm
INI2
Initial tension(SUS304-WPB)
0.21 N
LINK
website
webxxx
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D