카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-WET76_77 - Precision soft vacuum sucker
Bill of material
J-WET76-d40
CODE
Code
mm
TYPE
Types of
Spring direct mounting type mm
OM
Takeover method
Thread type mm
SM
Suction cup material
mm
COLOR
Color
black mm
DD
Disk diameter (d)
mm
B
Minimum unit 1
mm
L2
mm
N
Spring maximum load (N)
7.0-15
GG
Weight (reference)
mm
LINK
website
Website link
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도
2D