您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
E-EIL61-50
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/e-eil61.prj},{NB=E-EIL61-50},{CODE=E-EIL61},{TYPE=Rack and pinion driven(biaozhunxing)},{DRI=Z-Axis},{MAT=Aluminum},{MAT1=brass},{SUR=Black anodized},{SPE=50},{TAB=30x50},{STR=+16/-16},{LOP=0.1},{KNOB=18},{VLO=1},{WEI=0.25},{LINK=webxxx},{PPATH=../e-eil61/assem/e-eil61_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-EIL61 - 经济型燕尾槽式手动位移台·齿轮齿条驱动型·Z轴·标准型
明细表
E-EIL61-50
CODE
代码
E-EIL61
TYPE
类型
齿轮齿条驱动型(标准型)
DRI
转动方向
Z轴
MAT
主体
铝合金
MAT1
齿条
黄铜
SUR
表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
50
50
TAB
台面尺寸
30x50
30x50
mm
STR
行程
+16/-16
+16/-16
mm
LOP
标尺刻度最小读取量
0.1
kgf
KNOB
旋钮旋转1圈移动量
18
mm
VLO
载重
1
1
kgf
WEI
重量
0.2
0.2
kg
LINK
网址
网站
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D