您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DCR01-D32-d10-e10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dcr01_02.prj},{NB=DCR01-D32-d10-e10},{CODE=DCR01},{TYPE=luodingjiajingchangxin},{MTM=luhejing},{SUR=Anodizing},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=32},{DD=10},{DDPOOL=10,12,14},{EE=10},{L=40},{A=11},{F1=4.0},{F2=10.0},{M=3.0},{ALT=2.0},{MNO=19000},{INM=1.0x10*5},{RST=1.5},{WEI=70},{T=1},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DCR01_02 - 刚性联轴器·螺钉夹紧长型·铝合金
明细表
DCR01-D32-d10-e10
CODE
代码
DCR01
DCR01
TYPE
类型
螺钉夹紧长型
MTM
主休材质
铝合金
铝合金
SUR
表面处理
阳极氧化
阳极氧化
THA
附件
内六角圆柱头螺钉
D
32
32
mm
DD
d
10.000
12.000
14.000
10.000
12.000
14.000
mm
DDTOL
d公差
+0.022/0
+0.022/0
mm
EE
e
10.000
12.000
14.000
10.000
12.000
14.000
mm
EETOL
e公差
+0.022/0
+0.022/0
mm
L
40
40
mm
A
11
11
mm
F1
4.0
4.0
mm
F2
10.0
10.0
mm
M
3.0
3.0
mm
ALT
容许扭矩
2.0
2.0
N*m
MNO
最高回转数
19000
19000
U/min
INM
惯性力矩
1.0x10*5
1.0x10*5
kg*m/s^2
RST
螺丝紧固扭矩
1.5
1.5
N*m
WEI
重量
70
70
g
LINK
网址
网站连接
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D